Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

XB04-2, Plaka sayısı: 100

004B1042

16 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]248.0 mm
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Plaka malzemesi1.4404
Plaka sayısı100
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB04-2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10 Kilogram
Net ağırlık10 Kilogram
Hacim10.687 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm