Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

XB04-1, Plaka sayısı: 40

004B1023

16 bar, Lehim malzemesi: Bakır
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: XB04, XB24, XB51, XB70

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]296 mm
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]248.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka sayısı40
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Toplam genişlik [mm]93 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üretici adıDanfoss
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB04-1
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Yatay orta port deliği [mm]45 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.5 Kilogram
Net ağırlık4.5 Kilogram
Hacim9.126 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm