Danfoss logo
SL70TL-1, Plaka sayısı: 130-product-details

SL70TL-1, Plaka sayısı: 130

079U9849

40 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 11
Bağlantı boyutu 21
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]40 bar
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
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Plaka sayısı130
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TL-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık48.545 Kilogram
Net ağırlık30.01 Kilogram
Hacim163.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425222467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm