Danfoss logo
SL70TK-1, Plaka sayısı: 40-product-details

SL70TK-1, Plaka sayısı: 40

079U4912

40 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 11 1/2
Bağlantı boyutu 21 1/2
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]40 bar
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
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Plaka sayısı40
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TK-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.592 Kilogram
Net ağırlık11.865 Kilogram
Hacim21.504 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425192258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm