SL70TL-1
079U4425
079U4425
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
| Material Description | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL70TL-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.404 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.81 Kilogram |
| Hacim | 14.336 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |