Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4150

30 bar, Brazing material: Copper

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Ayaksız toplam yükseklik [mm]501 mm
Bağlantı boyutu 11 1/2
Bağlantı boyutu 21 1/2
Bağlantı tipi 1NPT
Bağlantı tipi 2NPT
Bağlantı uzunluğu 1, mm27 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm27 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]30 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriIII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiCopper
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
OnayPED
Plaka modeliTL
Plaka sayısı50
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]120 mm
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Yatay orta port deliği [mm]65 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.937 Kilogram
Net ağırlık14.213 Kilogram
Hacim21.504 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425159381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm