Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Ayaksız toplam yükseklik [mm]501 mm
Bağlantı boyutu 11 1/2
Bağlantı boyutu 21 1/2
Bağlantı tipi 1NPT
Bağlantı tipi 2NPT
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]30 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriIII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiCopper
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
OnayPED
Plaka modeliTL
Plaka sayısı30
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]225 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-196 °C
Toplam genişlik [mm]120 mm
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Yatay orta port deliği [mm]65 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.186 Kilogram
Net ağırlık9.733 Kilogram
Hacim21.504 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm