SL70TK-1
079U4141
079U4141
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
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL70TK-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 48.281 Kilogram |
| Net ağırlık | 29.742 Kilogram |
| Hacim | 163.2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |