Danfoss logo
SL70TM-1, Plaka sayısı: 140-product-details

SL70TM-1, Plaka sayısı: 140

079U4127

40 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 11 1/2
Bağlantı boyutu 21 1/2
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]40 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5
Plaka sayısı140
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TM-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık52.599 Kilogram
Net ağırlık34.06 Kilogram
Hacim163.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425158766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm