Danfoss logo
SL70TM-1, Plaka sayısı: 60-product-details

SL70TM-1, Plaka sayısı: 60

079U4119

40 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 11 1/2
Bağlantı boyutu 21 1/2
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]40 bar
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
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5
Plaka sayısı60
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TM-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.2 Kilogram
Net ağırlık16.2 Kilogram
Hacim22.914 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425158193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm