SL70TL-1, Plaka sayısı: 50
079U4102
40 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079U4102
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu 1 | 1 1/2 |
| Bağlantı boyutu 2 | 1 1/2 |
| Bağlantı tipi 1 | R |
| Bağlantı tipi 2 | R |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 40 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | SL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5 |
| Plaka sayısı | 50 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL70TL-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 14.484 Kilogram |
| Net ağırlık | 14.43 Kilogram |
| Hacim | 22.446 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |