Danfoss logo
SL70TL-1, Plaka sayısı: 20-product-details

SL70TL-1, Plaka sayısı: 20

079U4099

40 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 11 1/2
Bağlantı boyutu 21 1/2
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]40 bar
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
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5
Plaka sayısı20
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL70TL-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8 Kilogram
Net ağırlık7.48 Kilogram
Hacim14.336 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425158018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm