Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Ayaksız toplam yükseklik [mm]297 mm
Bağlantı boyutu 11
Bağlantı boyutu 21
Bağlantı tipi 1NPT
Bağlantı tipi 2NPT
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]30 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
OnayPED
Plaka modeliTLDW
Plaka sayısı80
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]225 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-196 °C
Toplam genişlik [mm]119 mm
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Yatay orta port deliği [mm]65 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.312 Kilogram
Net ağırlık12.722 Kilogram
Hacim21.263 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm