Danfoss logo
SL333

SL333TM-1, Plaka sayısı: 180

079U8529

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]1190 mm
Bağlantı boyutu 1DN100
Bağlantı boyutu 2DN100
Bağlantı tipi 1FLANGE
Bağlantı tipi 2FLANGE
Bağlantı uzunluğu 1, mm0 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm0 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriIV
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
OnayPED
Plaka modeliTM
Plaka sayısı180
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]497 mm
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Yatay orta port deliği [mm]239 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık211.024 Kilogram
Net ağırlık194.909 Kilogram
Hacim640.64 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425155192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm