Danfoss logo
SL333_L

SL333TK-1, Plaka sayısı: 50

079U8472

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]1190 mm
Bağlantı boyutu 1DN100
Bağlantı boyutu 2DN100
Bağlantı tipi 1FLANGE
Bağlantı tipi 2FLANGE
Bağlantı uzunluğu 1, mm0 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm0 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriIV
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
OnayPED
Plaka modeliTK
Plaka sayısı50
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]497 mm
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL333TK-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Yatay orta port deliği [mm]239 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık176.055 Kilogram
Net ağırlık159.912 Kilogram
Hacim633.36 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425229138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm