SL333TK-1
079U8296
079U8296
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
| Material Description | SL333TK-1-250_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-250_2_25_S1_4F100 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL333TK-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 469.534 Kilogram |
| Net ağırlık | 393.983 Kilogram |
| Hacim | 1539.2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |