Danfoss logo
SL333_L

SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL333TK-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık371 Kilogram
Net ağırlık288.143 Kilogram
Hacim1196 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm