SL333TM-1, Plaka sayısı: 230
079U8202
25 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079U8202
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu 1 | DN100 |
| Bağlantı boyutu 2 | DN100 |
| Bağlantı tipi 1 | FLANGE |
| Bağlantı tipi 2 | FLANGE |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | SL333TM-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Plaka sayısı | 230 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL333TM-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 446 Kilogram |
| Net ağırlık | 368.375 Kilogram |
| Hacim | 1164.8 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |