Danfoss logo
SL333

SL333TM-1, Plaka sayısı: 150

079U8194

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 1DN100
Bağlantı boyutu 2DN100
Bağlantı tipi 1FLANGE
Bağlantı tipi 2FLANGE
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
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
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100
Plaka sayısı150
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL333TM-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık323 Kilogram
Net ağırlık262.055 Kilogram
Hacim988 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425154256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm