Danfoss logo
SL333_L

SL333TL-1, Plaka sayısı: 150

079U8158

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 1DN100
Bağlantı boyutu 2DN100
Bağlantı tipi 1FLANGE
Bağlantı tipi 2FLANGE
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Plaka sayısı150
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL333TL-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık325 Kilogram
Net ağırlık260.742 Kilogram
Hacim977.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425153891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm