SL222TL-1, Plaka sayısı: 190
079U3848
25 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079U3848
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu 1 | DN80 |
| Bağlantı boyutu 2 | DN80 |
| Bağlantı tipi 1 | FLANGE |
| Bağlantı tipi 2 | FLANGE |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
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
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | SL222TL-1-190_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-190_2_25_S1_4F80 |
| Plaka sayısı | 190 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL222TL-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 245 Kilogram |
| Net ağırlık | 203.311 Kilogram |
| Hacim | 902.4 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |