Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

SL222TL-1, Plaka sayısı: 80

079U3837

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]933 mm
Bağlantı boyutu 1DN80
Bağlantı boyutu 2DN80
Bağlantı tipi 1FLANGE
Bağlantı tipi 2FLANGE
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]0 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]0 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]623.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriIV
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliTL
Plaka sayısı80
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]225 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-196 °C
Toplam genişlik [mm]424 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL222TL-1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Yatay orta port deliği [mm]205 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık164 Kilogram
Net ağırlık111.57 Kilogram
Hacim710.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425165764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm