SL140TM-1, Plaka sayısı: 30
079U6082
34 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079U6082
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu 1 | 2 1/2 |
| Bağlantı boyutu 2 | 2 1/2 |
| Bağlantı tipi 1 | R |
| Bağlantı tipi 2 | R |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 34 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | SL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5 |
| Plaka sayısı | 30 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL140TM-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 48.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 32.34 Kilogram |
| Hacim | 163.2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157387 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |