Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1

079U6063
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
Material DescriptionSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL140TK-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık130 Kilogram
Net ağırlık121.188 Kilogram
Hacim513.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425162701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm