Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1

079U6051
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
Material DescriptionSL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL140TK-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık84 Kilogram
Net ağırlık63.658 Kilogram
Hacim254.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425162770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm