Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TK-1, Plaka sayısı: 70

079U6049

34 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 12 1/2
Bağlantı boyutu 22 1/2
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]34 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Plaka sayısı70
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL140TK-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık73 Kilogram
Net ağırlık53.198 Kilogram
Hacim254.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425162756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm