SL140TK-1
079U6044
079U6044
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
| Material Description | SL140TK-1-20_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-20_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL140TK-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 46.64 Kilogram |
| Net ağırlık | 46.64 Kilogram |
| Hacim | 93.6 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |