Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TL-1

079U6020
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
Material DescriptionSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL140TL-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık140 Kilogram
Net ağırlık119.181 Kilogram
Hacim508.8 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425162992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm