SL140TL-1, Plaka sayısı: 110
079U6011
34 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079U6011
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu 1 | 2 1/2 |
| Bağlantı boyutu 2 | 2 1/2 |
| Bağlantı tipi 1 | R |
| Bağlantı tipi 2 | R |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 34 bar |
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
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | SL140TL-1-110_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-110_2_34_S1_4B2,5 |
| Plaka sayısı | 110 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL140TL-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 104.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 73.011 Kilogram |
| Hacim | 278.4 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |