Danfoss logo
Sl140_Right

SL140TL-1, Plaka sayısı: 50

079U6005

34 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu 12 1/2
Bağlantı boyutu 22 1/2
Bağlantı tipi 1R
Bağlantı tipi 2R
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]34 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL140TL-1-50_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-50_2_34_S1_4B2,5
Plaka sayısı50
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL140TL-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık62 Kilogram
Net ağırlık42.231 Kilogram
Hacim261.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425163029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm