Danfoss logo
SL140-Front

SL140TM-1, Plaka sayısı: 60

079L0914

30 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]611 mm
Bağlantı boyutu 12 1/2
Bağlantı boyutu 22 1/2
Bağlantı tipi 1NPT
Bağlantı tipi 2NPT
Bağlantı uzunluğu 1, mm41 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm41 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]30 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriIII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
OnayPED
Plaka modeliTM
Plaka sayısı60
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]241 mm
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Yatay orta port deliği [mm]150 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık73.102 Kilogram
Net ağırlık47.909 Kilogram
Hacim254.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425217067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm