SL140TL-1, Plaka sayısı: 80
079L0878
30 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079L0878
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Ayaksız toplam yükseklik [mm] | 611 mm |
| Bağlantı boyutu 1 | 2 1/2 |
| Bağlantı boyutu 2 | 2 1/2 |
| Bağlantı tipi 1 | NPT |
| Bağlantı tipi 2 | NPT |
| Bağlantı uzunluğu 1, mm | 41 mm |
| Bağlantı uzunluğu 2, mm | 41 mm |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 30 bar |
| Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.] | 30 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Geçiş sayısı | 1 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | SL140TL-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Onay | PED |
| Plaka modeli | TL |
| Plaka sayısı | 80 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Toplam genişlik [mm] | 241 mm |
| Ürün adı | Brazed plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | SL140TL-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Yatay orta port deliği [mm] | 150 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 82.633 Kilogram |
| Net ağırlık | 57.44 Kilogram |
| Hacim | 254.4 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425216701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |