Insulation set
079U1039
Insulation PU SL222 TL:111-150
079U1039
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:111-150 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | Insulation set |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 20 Kilogram |
| Net ağırlık | 18.03 Kilogram |
| Hacim | 654.265 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |