SonoCollect 111, Ethernet, Veri depolama: ≥2 GB, M-bus modülü
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Smart metering data concentrators and repeaters |
| AMR tipi | Akıllı ölçüm veri toplayıcı |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| Güç kaynağı | Hayır, aksesuarlardan eklenmelidir |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | DIN hattı 3 ünite |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Okuma kapasitesi [m] | 500 m |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Meter reading / meter system |
| Ürün tipi | SonoCollect 111 |
| Veri depolama | ≥2 GB |
| Veri iletişim arayüzleri | Ethernet |
| Yapılandırma | LAN veya WAN (internet) üzerinden komple uzaktan kumanda |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.218 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.218 Kilogram |
| Hacim | 2.067 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |