SonoCollect 110, Ethernet, Veri depolama: ≥2 GB, M-bus modülü, Kablosuz M-Bus (OMS, AES şifreleme, oto-tarama)
014U1611
Akıllı sayaç veri toplayıcıları ve repeaterları
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoCollect
Önerilen alternatif: 014U1605
014U1611
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akıllı sayaç veri toplayıcıları ve repeaterları |
| AMR tipi | Akıllı ölçüm veri toplayıcı |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Arayüz modülü slot 2 | Kablosuz M-Bus (OMS, AES şifreleme, oto-tarama) |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | SMA konnektörü üzerinden opsiyonel harici anten, Mini-SIM yuvası |
| Güç kaynağı | Entegre |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | DIN hattı 4 ünite |
| Material Description | SonoCollect 110 G-WM-60 |
| Okuma kapasitesi [m] | 80 m |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Meter reading / meter system |
| Ürün tipi | SonoCollect 110 |
| Veri depolama | ≥2 GB |
| Veri iletişim arayüzleri | Ethernet |
| Yapılandırma | LAN veya WAN (internet) üzerinden komple uzaktan kumanda |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.386 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.22 Kilogram |
| Hacim | 2.007 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954990 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |