SonoCollect 112, Ethernet, Veri depolama: ≥2 GB, M-bus modülü, Kablosuz M-Bus (OMS, AES şifreleme, oto-tarama)
014U1609
Smart metering data concentrators and repeaters
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoCollect
Önerilen alternatif: 014U1603
014U1609
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Smart metering data concentrators and repeaters |
| AMR tipi | Akıllı ölçüm veri toplayıcı |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Arayüz modülü slot 2 | Kablosuz M-Bus (OMS, AES şifreleme, oto-tarama) |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| Güç kaynağı | Entegre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kurulum | DIN hattı 4 ünite |
| Material Description | SonoCollect 112 EB-WM-80 |
| Okuma kapasitesi [m] | 80 m |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Meter reading / meter system |
| Ürün tipi | SonoCollect 112 |
| Veri depolama | ≥2 GB |
| Veri iletişim arayüzleri | Ethernet |
| Yapılandırma | LAN veya WAN (internet) üzerinden komple uzaktan kumanda |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.4 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.2 Kilogram |
| Hacim | 2 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232771 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |