Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/sa]: 1120, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, 2 pals çıkış

187F4519

Flow meter for utility applications
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Sono 3500CT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
AçıklamaFlow meter for utility applications
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
AkışkanVDI 2035’e göre ısıtma sistemi
Bağlantı tipleriFlanşlı /Uzaktan kumandalı versiyon
Basınç, nominal [bar]25 bar
Battery type or NameD Lithium
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]115 V
Çap [mm]300 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-40 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamik aralık1:100
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekran tipiLCD
Entegre iletişim2 pals çıkış
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfıIP67
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1120 DN300 PN25 10 L/p
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Pil miktarı1
Pil ömrü [Yıl]6 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]10.0 l/pulse
qp [m³/sa]1120.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dosyası ürün adıSONO 3500 CT Qp 100-500
Ürün etiketiYes
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSONO 3500CT
UygulamaIsıtma ve soğutma
Weight per battery50 g
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık103.5 Kilogram
Net ağırlık67.5 Kilogram
Hacim286.11 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428648677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm