SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/sa]: 500, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, 2 pals çıkış
187F4516
Flow meter for utility applications
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Sono 3500CT
187F4516
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Açıklama | Flow meter for utility applications |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
| Bağlantı tipleri | Flanşlı /Uzaktan kumandalı versiyon |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Battery type or Name | D Lithium |
| Besleme gerilimi tipi | elektrik ünitesi |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 115 V |
| Çap [mm] | 200 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Entegre iletişim | 2 pals çıkış |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Material Description | SONO3500CT Qp 500 DN200 PN40 10 L/p |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 6 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/sa] | 500.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dosyası ürün adı | SONO 3500 CT 1 |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SONO 3500CT |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Weight per battery | 50 g |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 54.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 39.5 Kilogram |
| Hacim | 283.05 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |