SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/sa]: 3800, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, 2 pals çıkış
187F3591
Endüstriyel uygulamalar için debimetre
187F3591
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Endüstriyel uygulamalar için debimetre |
| Besleme gerilimi tipi | elektrik ünitesi |
| Çap [mm] | 800 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Entegre iletişim | 2 pals çıkış |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411‐4QC31‐6ER2 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 3800.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SONO 3500CT |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 338 Kilogram |
| Net ağırlık | 338 Kilogram |
| Hacim | 1253.06 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541411 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |