SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/sa]: 2950, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, 2 pals çıkış
187F3538
Endüstriyel uygulamalar için debimetre
187F3538
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.090 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.090 |
| Açıklama | Endüstriyel uygulamalar için debimetre |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
| Bağlantı tipleri | Flanşlı / Kompakt versiyon |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Battery type or Name | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Besleme gerilimi tipi | elektrik ünitesi |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 115 V |
| Çap [mm] | 500 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Entegre iletişim | 2 pals çıkış |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Material Description | SONO3500CT Qp 1475 DN500 PN16 50 L/p |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 6.0 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal] | 50.0 l/pulse |
| qp [m³/sa] | 2950.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dosyası ürün adı | SONO 3500 CT |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SONO 3500CT |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Weight per battery | 50 g |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 205.4 Kilogram |
| Net ağırlık | 195.5 Kilogram |
| Hacim | 737.055 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |