Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/sa]: 300, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, 2 pals çıkış

187F3532

Endüstriyel uygulamalar için debimetre

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
AçıklamaEndüstriyel uygulamalar için debimetre
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
AkışkanVDI 2035’e göre ısıtma sistemi
Bağlantı tipleriFlanşlı / Kompakt versiyon
Basınç, nominal [bar]16 bar
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]115 V
Çap [mm]150 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-40 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamik aralık1:100
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekran tipiLCD
Entegre iletişim2 pals çıkış
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfıIP67
Material DescriptionSONO3500CT Qp 150 DN150 PN16 2.5 L/p
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pil miktarı1
Pil ömrü [Yıl]6.0 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal]2.5 l/pulse
qp [m³/sa]300.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dosyası ürün adıSONO 3500 CT Qp 100-500
Ürün etiketiYes
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSONO 3500CT
UygulamaIsıtma ve soğutma
Weight per battery6 g
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık43.5 Kilogram
Net ağırlık29.5 Kilogram
Hacim292.383 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428979917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm