SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/sa]: 560, Isıtma ve soğutma, elektrik ünitesi, 2 pals çıkış
187F3505
Endüstriyel uygulamalar için debimetre
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Sono 3500CT
187F3505
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Endüstriyel uygulamalar için debimetre |
| Besleme gerilimi tipi | elektrik ünitesi |
| Çap [mm] | 300 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Entegre iletişim | 2 pals çıkış |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411‐2QD01-4ER2 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 560.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SONO 3500CT |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 81 Kilogram |
| Net ağırlık | 81 Kilogram |
| Hacim | 171.81 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540964 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |