Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

SonoSelect 10, qp [m³/sa]: 1.5, Isıtma ve soğutma, pil 2 x AA hücre, M-Bus, Puls sinyal giriş modülü (2 giriş)

014U1316

konut uygulamaları için kalorimetre
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoSelect 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.036
1 Primary battery weight Kg0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Açıklamakonut uygulamaları için kalorimetre
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Akışkana temas eden malzemePirinç sensör
Arayüz modülü slot 1Puls sinyal giriş modülü (2 giriş)
Bağlantı boyutuG 1
Bağlantı tipleriDişli
Basınç, nominal [bar]25 bar
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Besleme gerilimi tipipil 2 x AA hücre
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Devreye Alma GereciSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimikWh (virgülden sonra hane yok)
Entegre iletişimM-Bus
EU RoHS complianceOut of scope
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.]90.00 K
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.]3.00 K
Gövde rengiRAL 9010 Beyaz
Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay]1 ay
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]24 ay
Hesaplama ünitesi koruma sınıfıIP65
Önemli özellikler
Değer
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m]1.5 m
In scope of WEEEYes
Kablo izolasyon malzemesiPUR
KurulumDönüş
Kvs değerleri [m³/s]3.87 m³/h
Material DescriptionDN20R,qp1.5,130,Mbus,H,EU,kWh,2*PI
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.]95 °C
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.]5 °C
Ortam nemi [% RH] [Maks.]95 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE1 / M2
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]16.0 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/sa]0.0030 m³/h
qi [m³/sa]0.015 m³/h
qp [m³/sa]1.5 m³/h
qs [m³/sa]3.0 m³/h
qss [m³/sa]3.30 m³/h
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]1.5 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 1000
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Maks.]105 °C
Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Min.]0 °C
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoSelect 10
UygulamaIsıtma ve soğutma
Weight per battery18 g
Yetkili Onay MakamıGüç Sertifikası

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.093 Kilogram
Net ağırlık0.839 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim3.191 Litre
EAN/UPC5702425234705