Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

SonoSelect 10, qp [m³/sa]: 1.5, Isıtma, pil 2 x AA hücre, OMS 868.95 MHz Radyo frekanslı

014U0083

konut uygulamaları için kalorimetre
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoSelect 10

Önerilen alternatif: 014U0081

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.036
1 Primary battery weight Kg0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Açıklamakonut uygulamaları için kalorimetre
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Akışkana temas eden malzemePirinç sensör
Arayüz modülü slot 1OMS 868.95 MHz Radyo frekanslı
Bağlantı boyutuG 3/4
Bağlantı tipleriDişli
Basınç, nominal [bar]25 bar
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Besleme gerilimi tipipil 2 x AA hücre
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Devreye Alma GereciSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimikWh (virgülden sonra hane yok)
Entegre iletişimNo integrated communication
EU RoHS complianceOut of scope
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.]90.00 K
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.]3.00 K
Gövde rengiRAL 9010 Beyaz
Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay]1 ay
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]24 ay
Hesaplama ünitesi koruma sınıfıIP65
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m]1.5 m
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kablo izolasyon malzemesiPUR
KurulumBesleme
Kvs değerleri [m³/s]3.87 m³/h
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,H,EU,GJ,Radio+PI
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.]95 °C
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.]5 °C
Ortam nemi [% RH] [Maks.]95 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE1 / M2
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]16.0 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/sa]0.0030 m³/h
qi [m³/sa]0.015 m³/h
qp [m³/sa]1.5 m³/h
qs [m³/sa]3.0 m³/h
qss [m³/sa]3.30 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dosyası ürün adıUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]1.5 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 1000
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Maks.]105 °C
Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Min.]0 °C
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoSelect 10
UygulamaIsıtma
Weight per battery18 g
Yetkili Onay MakamıGüç Sertifikası

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.963 Kilogram
Net ağırlık0.7 Kilogram
Hacim3.153 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425128356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm