Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/sa]: 2.5, Isıtma ve soğutma, pil 2 x AA hücre, M-Bus

014U1303

konut uygulamaları için kalorimetre

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Açıklamakonut uygulamaları için kalorimetre
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Akışkana temas eden malzemePirinç sensör
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Arayüz modülü slot 1No interface module
Bağlantı boyutuG 1
Bağlantı tipleriDişli
Basınç, nominal [bar]25 bar
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Besleme gerilimi tipipil 2 x AA hücre
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Devreye Alma GereciSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimikWh (virgülden sonra hane yok)
Entegre iletişimM-Bus
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.]90.00 K
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.]3.00 K
Gövde rengiRAL 9010 Beyaz
Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay]1 ay
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]24 ay
Önemli özellikler
Değer
Hesaplama ünitesi koruma sınıfıIP65
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m]1.5 m
In scope of WEEEYes
Kablo izolasyon malzemesiPUR
KurulumDönüş
Kvs değerleri [m³/s]6.25 m³/h
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,Mbus,H,EU,kWh
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.]95 °C
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.]5 °C
Ortam nemi [% RH] [Maks.]95 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE1 / M2
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]16.0 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/sa]0.0050 m³/h
qi [m³/sa]0.025 m³/h
qp [m³/sa]2.5 m³/h
qs [m³/sa]5.0 m³/h
qss [m³/sa]5.50 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dosyası ürün adıUltrasonic Pathfinder
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]1.5 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 1000
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Maks.]105 °C
Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Min.]0 °C
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoSelect 10
UygulamaIsıtma ve soğutma
Weight per battery18 g
Yetkili Onay MakamıGüç Sertifikası

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.062 Kilogram
Net ağırlık0.8 Kilogram
Hacim3.05 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425234453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm