SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/sa]: 3.5, Isıtma, Elektrik, M-Bus
014U0550
Energy meter for residential applications
014U0550
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Energy meter for residential applications |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | 7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkana temas eden malzeme | Pirinç sensör |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Arayüz modülü slot 1 | No interface module |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/4 B |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Battery type or Name | Sold without batteries |
| Besleme gerilimi tipi | Elektrik |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Devreye Alma Gereci | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | kWh (virgülden sonra hane yok) |
| Entegre iletişim | M-Bus |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.] | 125.00 K |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Gövde rengi | RAL 9010 Beyaz |
| Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay] | 1 ay |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 24 ay |
| Hesaplama ünitesi koruma sınıfı | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
| Kablo izolasyon malzemesi | Silicone |
| Kurulum | Dönüş |
| Kvs değerleri [m³/s] | 9.71 m³/h |
| Material Description | DN25R,qp3.5,260,MBus,H,130C,EU,kWh,MP |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E1 / M2 |
| Pil miktarı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/sa] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/sa] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/sa] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/sa] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/sa] | 7.70 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dosyası ürün adı | Ultrasonic Pathfinder |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 1000 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Maks.] | 140 °C |
| Sıcaklık sınırları (hesaplanan) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoSelect 10 |
| Uygulama | Isıtma |
| Uzunluk [mm] | 260.0 mm |
| Yetkili Onay Makamı | Güç Sertifikası |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.441 Kilogram |
| Hacim | 3.731 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428682626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |