SonoSafe 10, qp [m³/sa]: 3.5, Isıtma, Pil 1 A-cell, M-Bus
014U0057
konut uygulamaları için kalorimetre
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoSafe 10
Önerilen alternatif: 014U0019
014U0057
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| Açıklama | konut uygulamaları için kalorimetre |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkana temas eden malzeme | Pirinç sensör |
| Arayüz modülü slot 1 | No interface module |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/4 B |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Besleme gerilimi tipi | Pil 1 A-cell |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Devreye Alma Gereci | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | GJ |
| Entegre iletişim | M-Bus |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.] | 90.00 K |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Gövde rengi | RAL 9010 Beyaz |
| Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay] | 1 ay |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 24 ay |
| Hesaplama ünitesi koruma sınıfı | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 0.5 m |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC halojensiz |
| Kurulum | Dönüş |
| Kvs değerleri [m³/s] | 9.71 m³/h |
| Material Description | DN25R,qp3.5,160,MBus,L,EU,GJ |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E1 / M2 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 16.0 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/sa] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/sa] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/sa] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/sa] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/sa] | 7.70 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dosyası ürün adı | Ultrasonic Pathfinder |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 1000 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Sıcaklık Sensörü Onaylı Sıcaklığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Sıcaklık Sensörü Onaylı Sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoSafe 10 |
| Uygulama | Isıtma |
| Weight per battery | 18 g |
| Yetkili Onay Makamı | Güç Sertifikası |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.348 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.089 Kilogram |
| Hacim | 3.626 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |