SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/sa]: 3.5, Isıtma ve soğutma, pil 2 x AA hücre, M-Bus; Radyo frekansı 868 MHz OMS
187F2764
Energy meter for commercial applications
187F2764
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Energy meter for commercial applications |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | 7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | No interface module |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/4 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Besleme gerilimi tipi | pil 2 x AA hücre |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | kWh |
| Entegre iletişim | Radyo frekansı 868 MHz OMSM-Bus |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 36 ay |
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 1.2 m |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
| Kablo izolasyon malzemesi | Halojensiz |
| Kurulum | Dönüş |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 11.67 m³/h |
| Material Description | SONO40 DN25 qp3.5 260 R HC 3.6V MBus+OMS |
| Onay tipi | Tip onaylı ve ilk defa doğrulanmış |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 15 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/sa] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/sa] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/sa] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/sa] | 7.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 79dc2f09-a6de-4076-ba62-20b51da25fe0 |
| SCIP dosyası ürün adı | SonoMeter 40 |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 40 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uzunluk [mm] | 260 mm |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.802 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.802 Kilogram |
| Hacim | 8.593 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424636685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |