SonoMeter 40, qp [m³/sa]: 0.6, Isıtma, pil 2 x AA hücre, M-Bus
187F2084
Energy meter for commercial applications
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMetre 40
187F2084
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Açıklama | Energy meter for commercial applications |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | 7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | No interface module |
| Bağlantı boyutu | G 3/4 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Besleme gerilimi tipi | pil 2 x AA hücre |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | GJ |
| Entegre iletişim | M-Bus |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 36 ay |
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 1.2 m |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablo izolasyon malzemesi | Halojensiz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | Dönüş |
| Kvs değerleri [m³/s] | 2.27 m³/h |
| Material Description | SONO40 DN15 qp0.6 110 R HE 3.6V MBus |
| Onay tipi | Tip onaylı ve ilk defa doğrulanmış |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 2 |
| Pil ömrü [Yıl] | 15 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/sa] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/sa] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/sa] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/sa] | 1.2 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dosyası ürün adı | Sono40 |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 40 |
| Uygulama | Isıtma |
| Weight per battery | 19 g |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.075 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.825 Kilogram |
| Hacim | 3.174 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |