SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/sa]: 60, Isıtma ve soğutma, Elektrik, RS485 ModBus
187F7053
Energy meter for commercial applications
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30
187F7053
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Energy meter for commercial applications |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | RS485 ModBus |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Besleme gerilimi tipi | Elektrik |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çap [mm] | 100 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Entegre iletişim | 2 puls girişi/çıkışı |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kurulum | Besleme |
| Material Description | SONO30 DN100 qp60 360 fl S HC 230V RS-48 |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/sa] | 60.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 10.0 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 6.0 mm |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 30 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uzunluk [mm] | 360 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 14.239 Kilogram |
| Net ağırlık | 12.264 Kilogram |
| Hacim | 28.25 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501211 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |